esfera esférica igubal

Rótulas esféricas

Nossos materiais para esferas esféricas

Rótula esférica W300
  • Séries dimensionais: K e E
  • Material da esfera esférica: iglidur W300
  • Material padrão
Rótula esférica R
  • Séries dimensionais: K e E
  • Material da esfera esférica: iglidur R
  • Resistente à abrasão
Rótula esférica X
  • Séries dimensionais: K e E
  • Material da esfera esférica: iglidur X
  • Para altas temperaturas
Rótula esférica F
  • Séries dimensionais: K e E
  • Material da esfera esférica: iglidur J
  • Baixa absorção de umidade
Rótula esférica J-GT
  • Séries dimensionais: K e E
  • Material da esfera esférica: iglidur J
  • Baixa absorção de umidade
Rótula esférica J4
  • Séries dimensionais: K e E
  • Material da esfera esférica: iglidur J4
  • Especialmente econômico
Rótula esférica J4V
  • série dimensional: E com base na norma DIN ISO 12240
  • Material da esfera esférica: iglidur J4V
  • Sem folga, com pré-carga
Rótula esférica A181
  • Séries dimensionais: K e E
  • Material da esfera esférica: iglidur A181
  • Adequado para contato com alimentos
Rótula esférica FC180
  • Séries dimensionais: K e E
  • Material da esfera esférica: iglidur FC180
  • Detectável
Rótula esférica UW
  • Série dimensional: E com base na norma DIN ISO 12240
  • Material da esfera esférica: iglidur UW
  • Para aplicações subaquáticas
Rótula esférica, aço inoxidável
  • Séries dimensionais: K e E
  • Material da esfera esférica: aço inoxidável
  • Particularmente robusto
igubal query

Quando devo levá-los?

  • Se você precisar de material livre de manutenção
  • Quando os componentes dimensionais das séries E e K devem ser instalados
  • Se diferentes materiais iglidur devem ser testados
  • Se for necessária alta resistência à compressão
  • Se for necessária alta flexibilidade
  • Substituição de rolamentos de esferas em caixas metálicas

Quando não devo tomá-los?

  • Se as temperaturas forem superiores a +250 °C
  • Quando forem necessárias dimensões acima de 50 mm
  • Se for necessário atingir velocidades de rotação de mais de 0,5 m/s

Mais sobre os mancais igubal

igubal®-shop

Loja

Ferramenta

Ferramenta

Base de conhecimento

Base de conhecimento

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: