Pequeno, mas poderoso... a entrada mais fácil no mundo dos sensores

ferramentas de bricolage (DIY) de plásticos inteligentes
Tecnologia
  • Melhore a qualidade de seu próprio produto e processo com base em dados
  • Possibilidade de conexão direta com o sistema de controle da planta (CLP) por meio de contatos livres de potencial
Custo baixo
  • Entrada mais econômica e rápida no mundo dos sensores; também adequado para aplicações DIY
  • Evite paradas não planejadas graças aos fluxos de dados baseados em condições
Prova
Sustentabilidade
  • Sensores de baixo custo economizam custos de desenvolvimento de produtos caros
  • A manutenção baseada em condições evita a substituição desnecessária ou prematura de produtos

Visão geral atual das ferramentas DIY:

Sensor de rotação

  • Aplicação: Medição do comprimento da extensão
  • Nº da peça: IS.DY.T.9U.01.BETA
  • Sensibilidade: 9 rotações
  • Sinal de saída: 4-20mA

Sensor linear

  • Aplicação: Sistema de detecção de posição / medição de deslocamento em trilho perfurado de 10 mm
  • Nº da peça: IS.DY.L.P.01.BETA
  • Sinal de saída: TTL 5V
  • Tensão: 5V DC

Módulo de comunicação

  • Aplicação: Distribuição de dados
  • Nº da peça: IS.DY.ESP.08.01.0.BETA
  • Hardware: Microprocessador ESP 32
  • Sinal de saída: TTL 5V
  • Conectividade: Wi-Fi, NBlot, USB, M8

Sensor de rotação

  • Aplicação: Medição de movimentos rotacionais
  • Nº da peça: IS.DY.T.29PP.01.BETA
  • Sensibilidade: 29 incrementos
  • Sinal de saída: TTL 5V

Sensor linear

  • Aplicação: Sistema de medição de deslocamento para guias lineares
  • Nº da peça: IS.DY.L.D.01.BETA
  • Sinal de saída: TTL 5V

PC industrial

  • Aplicação: Avaliação e processamento de dados
  • Nº da peça: IS.PLUS.01.50.0.BETA
  • Hardware: Raspberry 4
  • Software: Raspian
  • Conectividade: Wi-Fi, LAN, USB, M8
O especialista em IoT Richard Habering explica o uso e os benefícios da nova tecnologia de sensor de baixo custo usando um mini sensor de desgaste.

i.Sense EC.P em uso

"Menos esforço, maior disponibilidade"

Visão geral dos exemplos i.Sense

Aplicações de clientes em todo o mundo


Infográfico

Integração em seu próprio ambiente de rede

Todos os sistemas de monitoramento de condições em um relance no folheto

Visão geral dos smart plastics

  • Monitoramento de condições (i.Sense)
  • Sistemas para monitoramento de condições
  • Vantagens dos sistemas de monitoramento de condições
  • Exemplos de aplicação do monitoramento de condições
  • Manutenção preditiva (i.Cee)
  • Sistemas para manutenção preditiva
  • Vantagens dos sistemas de manutenção preditiva
  • Exemplos de aplicações para manutenção preditiva
  • Fluxo de dados em conceitos modernos de fábrica inteligente

Informações ...

Catálogo de novidades: inovações de plásticos inteligentes de 2023

... experimente ...

dados 3D inteligentes

... conheça

Compre novos produtos de smart plastics na loja on-line da igus

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: