Sensor CF.D

Detecte precocemente o estresse do cabo... melhor e com mais precisão do que nunca

NOVO com visor óptico de condições: O módulo i.Sense CF.D detecta problemas de transmissão logo no início se os cabos bus estiverem muito estressados; pela primeira vez, ele determina a distância até a área de risco.

Tecnologia
  • Monitoramento da qualidade da transmissão de dados
  • Determinação da distância até a área do cabo sobrecarregado
  • Módulo multifuncional do armário de distribuição com visor OLED para os principais parâmetros do cabo
Custo baixo
  • Exibição visual do status sem ferramentas extras ou custos de software
  • Não consome tempo na solução de problemas graças ao localizador de faixa
  • Indicador para substituição oportuna de cabos - evita paradas não planejadas do sistema
Prova
  • Programa de testes contínuos no maior laboratório de testes  do setor para aplicações de cabos dinâmicos
Sustentabilidade
  • Não são necessários vias adicionais
  • A manutenção baseada em condições evita a substituição prematura do produto

O vídeo explica de forma simples como funciona o monitoramento de cabos com o i.Sense CF.D:

i.Cee em uma estação de lavagem de trens

"Menos esforço, maior disponibilidade"

Exemplos i.Sense EC.P na visão geral

Aplicações de clientes em todo o mundo

Quando preciso de um sistema inteligente de monitoramento das condições do cabo, como o i.Sense CF.D?


Outras soluções inteligentes para monitoramento de cabos

  • Medição da força de tração e compressão por meio do cabo (CF.P)
  • Medição da especificação elétrica de um cabo (CF.Q)
  • Medição da qualidade da transmissão (CF.D)
CF.P

CF.P

  • Monitoramento de condições
  • Mede as forças de tração que atuam sobre o cabo
  • Em caso de falha, informações via contato e mensagem para a máquina
CF.Q

CF.Q

  • Monitoramento de condições
  • Indica alterações nas especificações elétricas
  • Em caso de falha, informações via contato e mensagem

Infográfico

Integração em seu próprio ambiente de rede

Todos os sistemas de monitoramento de condições em um relance no folheto

Visão geral dos smart plastics

  • Monitoramento de condições (i.Sense)
  • Sistemas para monitoramento de condições
  • Vantagens dos sistemas de monitoramento de condições
  • Exemplos de aplicação do monitoramento de condições
  • Manutenção preditiva (i.Cee)
  • Sistemas para manutenção preditiva
  • Vantagens dos sistemas de manutenção preditiva
  • Exemplos de aplicações para manutenção preditiva
  • Fluxo de dados em conceitos modernos de fábrica inteligente

Informações ...

Catálogo de novidades: inovações de plásticos inteligentes de 2023

... experimente ...

dados 3D inteligentes

... conheça

Compre novos produtos de smart plastics na loja on-line da igus

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: