superwise

... livre de surpresas desagradáveis

Mas o que exatamente está por trás do termo superwise?

O que é o superwise?

O que o serviço superwise me oferece?

  • Instalação e configuração: a igus integra os sistemas de monitoramento nos sistemas existentes.
  • Avaliação de dados: a igus analisa continuamente os dados de status da esteira porta cabos e fornece insights.
  • Planejamento de manutenção: com base nos dados coletados, são feitas recomendações para a manutenção otimizada e a substituição de componentes.
  • Monitoramento remoto: como opção, a igus também pode monitorar os dados de status em tempo real e tomar medidas em caso de problemas.

Existem diferentes métodos para determinar a vida útil restante da sua e-chain®. Qual deles é o mais adequado para você?

Estatístico

Avaliação estatística da vida útil

Adaptável

Expectativa de vida útil adaptativa

Dinâmico

Avaliação dinâmica da vida útil


superwise

Níveis de serviço

O serviço superwise - explicado de forma simples

superwise basic

  • Uma visão geral dos componentes de smart plastics em uso (exibidos no painel de controle)
  • Gerenciamento de manutenção através do painel de controle
  • Salvamento da respectiva data de instalação
  • Informações sobre o tempo de substituição recomendado com base em valores estatísticos
  • Lembrete da próxima manutenção
  • Sensores para monitoramento de condições como opção (para evitar danos totais em caso de colisão)

superwise silver

  • Todas as vantagens da versão basic
  • Recomendação de substituição adaptativa com base no perfil de movimento real
  • Programas de manutenção personalizados com base na utilização
  • Identificação de anomalias e medidas de acompanhamento definidas
  • Contato proativo da igus® se for necessária alguma ação
  • O módulo i.Sense detecta situações em que os valores especificados são excedidos e emite um alarme ou notificação.

superwise gold

  • Todas as vantagens da versão silver
  • Recomendações dinâmicas de substituição, baseadas em sensores com a ajuda de sensores de desgaste
  • Dados de sensores de alta resolução no painel de instrumentos
  • Acesso remoto via IoT para transferência de dados. Sem integração em estruturas de rede existentes
  • Atualizações de segurança automáticas

superwise platinum

  • Todas as vantagens da versão Gold
  • Segurança dos dados através da integração personalizada na sua própria estrutura de rede
Documento

Gostaria de um serviço mais completo?


Tudo em um relance - com o dashboard superwise

  • Visão geral de todos os sistemas e-chain
  • Gerenciamento de manutenção
  • Lembrete do próximo serviço
  • Informações sobre a vida útil
  • Alarme em caso de anomalias
  • Planos de manutenção dependentes da utilização

Infográfico
Infográfico

Vamos entrar em detalhes...

O que há dentro? Qual produto é utilizado e como?


Quando o serviço superwise faz sentido?

  • Confiabilidade no planejamento
  • Aviso antecipado em caso de anomalias
  • Informamos quando são necessárias operações de serviço
  • Informamos quando os intervalos de manutenção estão prestes a expirar
  • Se necessário, entraremos em contato com você com uma oferta de peças de reposição

happy

O que isso significa para mim?

sad

Onde posso usar o superwise?

  • Construção de guindastes
  • Instalações portuárias
  • Estações de tratamento de esgoto
Exemplos de aplicação