Alterar idioma :

As unidades de transferência de esferas são componentes importantes da tecnologia de transportadores que permitem a movimentação flexível e de baixo atrito de mercadorias em sistemas de transportadores. Elas consistem em uma esfera móvel embutida em um compartimento com esferas adicionais e permitem o movimento em todas as direções. Graças ao seu design, eles podem ser usados em várias aplicações industriais, por exemplo, em logística, engenharia mecânica e automação da produção. Os roletes desse tipo ajudam a tornar os processos de transporte mais rápidos e econômicos. Eles estão disponíveis em vários tamanhos e materiais para atender a diferentes requisitos e cargas. Eles podem acomodar facilmente cargas de até 1.470 N, de modo que até mesmo mercadorias pesadas podem ser movimentadas sem esforço.
As vantagens são muitas. Elas não são apenas de baixa manutenção, mas também duráveis e podem ser usadas em vários ambientes. Elas desempenham um papel importante na tecnologia de automação, pois ajudam a melhorar os processos de produção ao otimizar o fluxo de materiais.
Em comparação com soluções metálicas com carcaças de aço ou tipos de alumínio com esferas de aço, nossas soluções igus® têm as seguintes vantagens:
✔️ 100 % livre de lubrificação
✔️ Baixa manutenção ✔️ Livre de
corrosão
✔️ Podem ser usadas em qualquer posição de instalação, tanto na horizontal quanto na vertical e no alto
✔️ Fabricadas com nosso material interno xirodur®, que é particularmente resistente à abrasão, durável e até mesmo isolante elétrico, mediante solicitação, graças às suas especificações técnicas.
A unidade de transferência de esferas xiros com carcaça tem uma carcaça feita de plástico de alto desempenho com uma almofada de carcaça embutida. Essa almofada serve como uma superfície de rolamento para as esferas de suporte. Quando a esfera de carga gira, as esferas de suporte rolam sobre a almofada da carcaça. Dependendo da aplicação, há diferentes materiais disponíveis para a esfera de rolamento e as esferas de apoio. A unidade de transferência de esferas deslizantes é uma questão completamente diferente. As esferas de suporte usadas anteriormente em nossa unidade de transferência de esferas são substituídas por um inserto deslizante feito de nosso próprio iglidur ® J3B. A esfera de suporte de aço inoxidável não corre mais sobre as esferas de suporte como nas versões anteriores, mas sobre o inserto deslizante particularmente resistente ao desgaste.

São usadas em uma ampla gama de setores e facilitam a movimentação de cargas em superfícies planas. No setor de manufatura, elas são usadas com frequência para transportar peças pesadas em mesas de montagem ou em sistemas de transporte. Também são indispensáveis no setor de logística, pois simplificam a transferência de mercadorias para superfícies de rolamento e de classificação. Outra área de aplicação é a engenharia mecânica, onde os rodízios são integrados como parte de mesas de máquinas ou em máquinas de embalagem. Eles também são usados não apenas no setor industrial, mas também em instalações públicas, como aeroportos ou shopping centers, para facilitar a manobra de bagagens ou carrinhos de compras.
Não consegue encontrar a peça certa? Então nossas peças especiais são uma alternativa.

As unidades de transferência de esferas são componentes que garantem a movimentação suave dos produtos transportados em vários ambientes industriais na área defácil desenrolamento de mercadorias sensíveisem uma ampla variedade de direções.
Dependendo da aplicação, eles são feitos de diferentes materiais, como aço, aço inoxidável ou plástico. Na igus®, confiamos emplásticos de alto desempenho tribologicamente otimizados.
As unidades de transferência de esferas são usadas em uma ampla variedade de setores. No setor industrial, por exemplo, elas são usadas emsistemas de transporte, linhas de montagemede sistemas de armazenamento automatizados. As unidades de transferência de esferas também são usadas na engenharia mecânica para melhorar a capacidade de manobra de máquinas e equipamentos. Também são usadas nosetor de móveispara facilitar a movimentação de armários pesados, mesas e outras peças de mobiliário.
A carcaça protege a esfera do tambor e as esferas dentro da carcaça contra sujeira e poeira, o que significa que avida útil é significativamente maiorno movimento deslizante.

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos
(11) 99860-9279Enviar e-mailDe segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h