readychain® iMSPO: Sistema móvel de energia em terra para terminais de contêineres

  • IEC 80005-1, Anexo D - 6,6kV, 7,5MVA,
  • Diretriz de maquinário da UE 2006/42/EC,
  • Classe de proteção contra corrosão C5-M,
  • Classe de proteção IP67.
Infográfico de navios porta-contentores para iMSPO
Laboratório de testes iMSPO em Colônia
Triângulo de alta tecnologia

Tecnologia

Triângulo de redução de custos

Custo baixo

Quadrado de prova

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Exemplos de aplicativos com readychain®

O sistema de alimentação exclusivo permite o fornecimento seguro e confiável de energia

Torno multifusos MULTISPRINT

Minutos em vez de dias: a solução completa da igus reduz o tempo de montagem dos centros de usinagem

Sistemas readychain completamente montados para entrega

Manuseio automático de medicamentos: cadeias de energia aproveitadas garantem 20.000 movimentos por dia

Manuseio automático de medicamentos: Mach4

3.000 conexões de energia em terra por ano com sistemas flexíveis de fornecimento de energia

Soluções de fornecimento de energia em aplicações shore power

Aplicações com sistemas readychain

Aplicações readychain
Imagem USP

O maior laboratório de teste em todo o mundo

Imagem USP

Sistemas de fornecimento de energia prontos para conexão

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: