Indicadores de posição analógicos

Reprodução confiável com configuração precisa

  • Indicador analógico de plástico para definir e ler a posição da guia
  • Contador com 3 (P1), 4 (P3) ou 5 (P6) dígitos (dígito vermelho para exibição de décimos)
  • Pode ser combinado com grampos manuais e manivelas
  • A entrega inclui a manga de redução adequada
  • Placas adaptadoras adequadas disponíveis

Serviços de produtos

Download dos dados do catálogo

Solicitar uma cotação

Configurador on-line gratuito

Desenho técnico e imagem

Desenho técnico de um indicador analógico de posição com as medidas H, B e T.
Desenho técnico de um indicador analógico de posição com as medidas H, B e T.
Indicador analógico de posição com contador para exibir a posição.

Posições de instalação

PassoPara fuso de avançoMostrado em exibição após<br> 1 rotação
1,25M8x1,25 001.25
2TR10x2 002.0
3TR10x3; TR12x3 003.0
4TR18x4; TR14x4 004.0
5TR24x5 005.0
1210x12 012.0
5010x50 005.0
10018x100 001.0

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: