Kit adaptador para configuração de robô linear

Kit adaptador para configuração de robô linear
  • Simples & montagem rápida do portal multieixos
  • Para eixos de fuso e de correia dentada
  • Preparado para montagem de corrente de energia
  • Alumínio anodizado
  • Economia de espaço e peso
  • Montagem do eixo y em um eixo x de 2 peças

Serviços de produtos

Download dos dados do catálogo

Catálogo

Solicitar uma cotação

Consulta sobre o produto

Configurador on-line gratuito

Configurador online

Desenho técnico

AK_Portalaufbau_zg.gif

Alocação de produtos

Número da peça Eixo x eixo y Configuração do robô linear de funções
AK-0011 ZLW-0630, carro de 100 mm ZLW-0630, carro de 100 mm Eixo y da montagem
AK-0012 ZLW-1040, carro de 100 mm ZLW-0630, ZLW-1040 Eixo y da montagem
AK-0013 ZLW-1040, carro de 150 mm ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 Eixo y da montagem
AK-0014 ZLW-1660, carro de 250 mm ZLW-1040, ZLW-1080 Eixo y da montagem
AK-0024 ZLW-1040, carro de 200 mm ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 Eixo y da montagem
AK-0025 ZLW-1080, carro de 150 mm ZLW-0630, ZLW-1040, GRW-0630 Eixo y da montagem

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: