ZLW: eixo linear para condições extremas

ZLW0630
  • Projeto 100% isento de lubrificação com rolamentos lisos
  • Montagem versátil e simples
  • Comprimento do curso livremente selecionável
  • Plano e robusto
  • Leve e resistente à corrosão

Serviços de produtos

Download dos dados do catálogo

Catálogo

Solicitar uma cotação

Consulta sobre o produto

Configurador on-line gratuito

Configurador online

Dados técnicos

Dados técnicosZLW-1040-LT para aplicações de congelamento profundo ZLW-1040-UW para uso subaquático
Peso sem curso [kg]11
Peso 100 mm de curso [kg]0,140,14
comprimento máximo do curso [mm]2.0001000
Transmissão [mm/U]7070
Perfil do denteAT5AT5
Material da correia dentadaTPUKF2PU com elementos de tensão de aço inoxidável
Largura da correia dentada [mm]1616
Tensão da correia dentada [N]20050
Máximo. Carga radial [N]300100
Buchas <br />guiaRolamento de esferas a frioRolamento de esferas axiais xiros®
Máximo. Velocidade [m/s]51
Máximo. Desvio de posição da corrediça, dependente da carga [mm]±0,2 ± 0,5

Aplicação prática

Aplicativo ZLW

Desenho técnico

Desenho zlw
Desenho zlw
Desenho zlw
Desenho zlw

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: