Alterar idioma :
Componentes resistentes são necessários para aplicações em ambientes particularmente severos e agressivos. Com a série específica do setor, aplicações com contato com respingos de água, uso subaquático ou até mesmo temperaturas congelantes não são problema. Além disso, a igus oferece o eixo linear® com acionamento por correia para atmosferas explosivas, bem como soluções totalmente livres de metal, que são procuradas no campo da automação, bem como em sistemas de alta frequência e de raios X.
Para aplicações de até -30 °C, o acionamento e as vigas de deflexão são equipados com rolamentos de esferas frios. O acionamento é implementado por uma correia dentada adequada para baixas temperaturas.
A versão SW é adequada para aplicações com contato com respingos de água. Ela é livre de corrosão graças às correias sincronizadoras de PU com membros de tensão de aço inoxidável e rolamentos de esferas de aço inoxidável, bem como caixas de barra transversal feitas de alumínio anodizado.
O tipo UW é adequado para uso subaquático. Os carros lineares e os suportes da extremidade do eixo de acionamento e deflexão são feitos de alumínio anodizado duro. Além disso, são usados rolamentos de esferas de plástico xiros. Uma correia dentada flexível com vigas de aramida serve como acionamento.



De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h