O módulo linear de aço inoxidável da série drylin® SLW

Ideal para uso em condições extremas

  • Indústria alimentícia
  • Indústria de embalagens
  • Indústria química
Desenho técnico do SLW-ES
Desenho técnico do SLW-ES

Serviços de produtos

Download dos dados do catálogo

Catálogo

Solicitar uma cotação

Consulta sobre o produto

Configurador on-line gratuito

Configurador online
Módulo linear drylin SLW em aço inoxidável
  • comprimento máximo do curso: 750 mm
  • eixo Ø: 10 mm
  • Comprimento do carro: 100 mm
  • Capacidade máxima de carga Capacidade de carga:
    • axial: 700 N
    • radial: 2800 N
Módulo linear drylin SLW em aço inoxidável
  • Comprimento máximo do curso: 1000 mm
  • Ø do eixo: 20 mm
  • Comprimento da corrediça: 150 mm
  • Capacidade máxima de carga Capacidade de carga:
    • axial: 1600 N
    • radial: 6400 N

Opções técnicas para a série SLW-ES

Motores de passo para módulos lineares e mesas XY da igus

Sistemas de acionamento elétrico: motores elétricos da igus

Materiais de mancais lisos para módulos lineares da igus

Materiais de rolamento

Fixação de parafuso de avanço drylin para módulos lineares com acionamento por parafuso de avanço

Grampo do fuso de avanço

  • Flange de fixação do eixo para fixar o fuso de avanço no indicador de posição
  • Protege o fuso de avanço contra giro inadvertido
  • Material: alojamento de polímero com fixação do eixo em alumínio
  • Cor: preto

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: