módulo linear drylin SLW Protect

Com um acionamento por parafuso de avanço protegido e um design de baixo perfil

  • drylin® Trilho de perfil W como mecanismo de proteção
  • Disponível com passo 10x2, 10x12, 10x50
  • Tipo plano
  • 3 comprimentos de deslizamento
  • Comprimento máximo do curso: 750 mm
  • Eixo do rolamento deslizante
  • Comprimento da corrediça: 87 mm
  • Capacidade máxima de carga estática
    • axial: 700 N
    • radial: 2,000 N
  • Comprimento máximo do curso: 750 mm
  • Eixo com rolamento de esferas
  • Comprimento da corrediça: 87 mm
  • Capacidade máxima de carga estática
    • axial: 500 N
    • radial: 2,000 N

Serviços de produtos

Download dos dados do catálogo

Catálogo

Solicitar uma cotação

Consulta sobre o produto

Configurador on-line gratuito

Configurador online

Opções técnicas para a série SLW

Material do parafuso de avanço para os módulos lineares SLW-PT da igus

Materiais do fuso de avanço

Buchas para módulos lineares drylin

Materiais de bucha

Motor de passo para módulos lineares de parafuso de avanço drylin

Sistemas de acionamento elétrico: motores elétricos da igus

Fixação por fuso de avanço para módulos lineares drylin

Grampo do fuso de avanço

  • Flange de fixação do eixo para fixar o fuso de avanço no indicador de posição
  • Protege o fuso de avanço contra giro inadvertido
  • Material: alojamento de polímero com fixação do eixo em alumínio
  • Cor: preto
Indicador de posição para módulos lineares drylin

Indicador digital de posição

Volante para módulos lineares drylin com acionamento por parafuso de avanço

manivelas drylin

Vídeo

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: