Módulos lineares drylin SHTC Heavy Duty

shtc
  • Para cargas pesadas de até 25.000N
  • Comprimento máximo de curso de 1.500 mm
  • Fuso trapezoidal com travamento automático
  • Dois tamanhos de instalação

Os tamanhos da série SHTC Heavy Duty

Módulo linear drylin SHTC-40
  • Comprimento da guia: 70 mm
  • Comprimento máximo do curso: 1.500 mm
  • Eixo ø: 40 mm
  • Para cargas de até 16.000N
Módulo linear drylin SHTC-50
  • Comprimento da guia: 80 mm
  • Comprimento máximo do curso: 1.500 mm
  • Eixo ø: 50 mm
  • Para cargas de até 25.000N

Descubra também a série SLR

SLR
  • Módulo linear para cargas elevadas
  • Vários modelos de guia
  • Alinhamento simples por meio de pinos de fixação, sem grampos inferiores adicionais
  • Ampla gama de opções de conexão
  • Porca de fuso de avanço bipartida e substituível
  • 100% livre de lubrificação

Configure um módulo linear SHT individual online

Configuração online do módulo linear
  • Encontre e solicite o módulo linear correto com apenas alguns cliques
  • Faça suas entradas e selecione o produto adequado
  • Escolha os acessórios opcionais
  • Adicione ao carrinho de compras e faça seu pedido ou solicitação on-line
  • Faça o download da lista de peças em PDF
autotravamento

Autotravamento

Icon_high loads

Cargas altas

several-carriages-sht-slide

Com vários carrinhos

Outros produtos e variantes

Módulo linear drylin SHT de aço inoxidável
  • Resistente a produtos químicos
  • Extremamente robusto e livre de corrosão
  • Disponível em versão compatível com a FDA
Mesa drylin SHT XY da igus
  • Alta precisão
  • 100% livre de lubrificação
  • Alinhamento preciso devido à produção CNC
motor de passo igus
  • Motores de passo NEMA adequados
  • Outros acessórios (iniciadores, cabos de motor)
  • Totalmente montado

Módulos lineares drylin® com um único clique ...

Loja de módulos lineares da igus
  • Com fuso de avanço ou acionamento por correia dentada
  • Cada sistema está disponível em dois comprimentos de curso definidos
  • Flexível com pino de acionamento para operação manual e elétrica Pronto para instalar com braçadeira de fuso de avanço, indicador de posição e manivela para ajustes rápidos e reproduzíveis
  • Sem necessidade de pesquisa e montagem demoradas
  • Menor esforço de projeto, pois os arquivos PDF e CAD podem ser baixados na loja on-line

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: