Alterar idioma :
Os módulos lineares SHTP são os modelos econômicos e econômicos da série SHT. As barras transversais e as corrediças da série SHTP são fabricadas por meio de moldagem por injeção. Os materiais para o eixo redondo e o fuso podem ser selecionados. Uma estrutura extremamente leve pode ser obtida com eixos de carbono ou alumínio. Os eixos de aço inoxidável também são uma solução muito durável. E uma rosca trapezoidal de travamento automático ou uma rosca íngreme de giro seco rápido® pode ser selecionada como acionamento da rosca.
Especificação especial:

pressione➔desengate➔ mova manualmente➔clique no lugar➔faça o ajuste fino
liberação rápida para ajuste manual

esquerda

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h