Módulos drylin® SLW-XY prontos para instalar

Mesas drylin E SLW-XY da igus
  • Apenas uma unidade para duas direções de ajuste
  • Para uma superfície de trabalho de até 500 mm x 500 mm
  • Comprimentos de curso idênticos ou configuração personalizada
  • O fornecimento inclui acessórios

Serviços de produtos

Baixar dados técnicos

Catálogo

Solicitar uma cotação

Consulta sobre o produto

Os tamanhos de instalação das mesas SLW-XY

Mesa XY com acionamento por fuso de avanço drylin SLW-XY-0620
SLW-XY-0620 na loja on-line
Mesa XY com fuso de avanço drylin SLW-XY-0630
Mesa XY com fuso de avanço drylin SLW-XY-0660
Mesa XY SLW-BB-XY-1030
Mesa XY de aço inoxidável com fuso de avanço drylin SLW-XY-ESJ-1040
Informações sobre a mesa XY de aço inoxidável SLW-XY
Mesa XY com fuso de avanço drylin SLW-XY-1040
Mesa XY com fuso de avanço drylin SLW-XY-1080
Mesa XY SLW-XY-10120
SLW-XY-10120 na loja on-line
Mesa XY com fuso de avanço drylin SLW-XY-2080

Desenho técnico

ZeichSLWXY1040zusbaukatalog_2_D.ai

Livre de lubrificação

Funcionamento silencioso

Resistentes a corrosão

Ajuste do formato

Resistente a temperaturas até +150°C

Muito econômicos

Revestimentos de mancal liso para módulos lineares drylin e mesas XY

Materiais de bucha

Fixação por fuso de avanço para módulos lineares drylin

Grampo de fuso de avanço

  • A flange de fixação do eixo é fixada no indicador de posição para a fixação do fuso de avanço
  • Evita a rotação acidental do fuso de avanço
  • Material: alojamento de plástico com braçadeira do eixo de alumínio
  • Cor: preto
Indicador de posição drylin para módulos lineares e mesas XY da igus

Indicador digital de posição

Volante drylin para módulos lineares e mesas XY

Manivelas drylin

Acessórios técnicos drylin® - elementos de controle

Acessórios para módulos lineares drylin e eixos lineares
  • Acessórios para posicionamento manual e ajuste de formato
  • Opções de instalação e fixação
  • Motores de passo e de corrente contínua para operação elétrica

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: