A alternativa econômica aos sistemas de guias de esferas recirculantes

Guia linear livre de lubrificação, disponível em estoque

drylin delivery

Nossas peças podem ser substituídas por sistemas de rolamentos de esferas de recirculação

Guias lineares série 01

Trilho drylin T série 01

Guia drylin T série 01

Guia drylin T série 01

Trilhos série 03/14

Trilho drylin T série 04/14 miniatura

Guia drylin T série 04/14 miniatura

Guia drylin T série 04/14 miniatura

drylin W série T15/20

Trilho de perfil drylin W série T15/T20 em alumínio

Guia drylin W série T15/T20

Guia drylin W série T15/T20

Trilho de aço inoxidável drylin W

Trilho de perfil drylin W em aço inoxidável

Guia de perfil em conformidade com a FDA

Guia linear drylin W em conformidade com a FDA

Eixos lineares drylin® R

Eixos redondos drylin R

Guia linear drylin R

Guia linear drylin R


Os sistemas de guias drylin T são adequados para

Exemplos de aplicação

drylin® Guias de trilhos na produção de sorvete de banana

Para a construção de aeronaves drylin® T em construção

Para uma fixação segura durante a soldagem

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: