plástico - guia telescópica drylin® NTP

Livres de metal e leves

Você pode encontrar isso em nosso site:

banner_questions_for_experts

Pergunte ao nosso especialista

drylin NTP sample

drylin NTP sample

icon button

White paper

NTP-27

drylin NTP-27

  • Comprimentos de extensão de 125 mm / 150 mm
  • Estrutura de 3 peças feita de polímeros de alto desempenho da igus®
  • Mais leve que o trilho de aço
  • Sem metal
NTP-27 colorido

drylin® NTP-27 em cores

  • Corrediça telescópica completa feita de plástico sólido
  • Comprimentos de extensão de 125 mm / 150 mm
  • Disponível em várias cores
  • Produção econômica por moldagem por injeção

Configurador de corrediças telescópicas

Configurador

Nosso trilho telescópico feito 100% de plástico - NTP

Por que a guia telescópica de polímero drylin® NTP?

Robustas

Resistente à sujeira

Livre de corrosão

Silencioso

Leveza

Higiênico

drylin® em móveis

móveis de bandeira

Aeronaves

companhia aérea
drylin NT-35

drylin® NT-35

  • Extensão contínua de até 1.200 mm
  • Extensão total, extensão parcial, superextensão
  • Mecanismo de encaixe disponível opcionalmente nas posições final e central
drylin® NT-60

drylin® NT-60

  • Extensão contínua de até 2.000 mm
  • Funcionamento silencioso e suave
  • Construção robusta devido ao design sólido de plástico e alumínio
drylin NTV-27

drylin® NTV-27

  • Comprimento de extensão de até 500 mm
  • Sem ruídos devido à pré-carga da mola
  • Força de deslocamento constante graças à corrediça do prisma de pré-carga drylin® N
drylin® NT-35-AR

drylin® NT-35-AR

  • Comprimentos de extensão de até 1.200 mm / 2.000 mm
  • Reflexos de luz reduzidos graças ao alumínio anodizado preto
  • Aparência discreta

Informações gerais sobre o drylin®

Uma amostra que cabe em sua mesa gratuitamente - Teste antes de investir

Teste antes de investir

100% livre de lubrificação

Dryway

Testados e comprovados.

Teste

suporte a jovens engenheiros

Logo yes

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: