Componentes para aeronaves

Componentes para aviões - leves e resistentes ao fogo e à corrosão

  • Economia de espaço e peso
  • Baixo ruído e baixa vibração
  • Livre de lubrificação e manutenção
  • Retardante de chamas de acordo com a FAR 25.853
  • Livre de produtos químicos e corrosão
  • Insensível à sujeira

Áreas de uso

Linhas de assentos no avião

Interior

Exterior

  • Antenas
  • Motores
  • Sistemas de pouso
  • Equipamentos especiais

Peças estruturais

  • Asas & Sistemas de orientação de voo
  • Portas & Flaps

materiais igus para aviação - retardadores de chama e testados de acordo com FAR 25.853

Aeronaves com buchas autolubrificantes iglidur

Em uso com sucesso

Aeronaves solares

Primeiro avião solar de dois lugares

Visão geral das aplicações aeroespaciais

Mais histórias de sucesso

Plástico de movimento selecionado para aeronaves

Pequenas esteiras porta cabos com ícones FAR 25,853 e UL94 V0
  • Desenvolvido para os menores espaços de instalação
  • Disponível nos materiais igumid® G V0 e igumid® NB V0, certificado de acordo com FAR 25.853 e UL94 V0
Guias de baixo perfil e carrinhos drylin N
  • sistema de guia de baixo perfil & Carro de guia para pequenas alturas entre 6 e 12 mm
  • Elementos deslizantes disponíveis em materiais resistentes a chamas
Guias telescópicas drylin
  • Funcionamento a seco e livre de manutenção
  • Fabricadas em alumínio ou plástico sólido extra leve
  • Disponível com e sem mecanismo de encaixe
Mesas lineares com acionamento por fuso drylin SLW
  • Larguras e comprimentos de corrediça variáveis
  • Trilhos lineares planos ou perfis altos robustos
  • Disponível na versão em aço inoxidável resistente à corrosão
Vários fusos e porcas dryspin
  • funcionamento sem lubrificação
  • Baixo coeficiente de atrito, vida útil previsível
  • rosca trapezoidal, rosca escalonada e rosca métrica em mais de 5.000 variantes em estoque

Exemplos de aplicações de clientes

Avião no Instituto Lotnictwa, Mirosław Delega, Varsóvia

Navegação confiável

Planadores no ar

Fácil de instalar

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: