A tecnologia linear livre de PTFE & testada para PFAS não é cara

Guias lineares econômicas que não contêm PTFE, foram testados para PFAS e estão em conformidade com a FDA

Quais produtos drylin livres de PFAS estão disponíveis?

Trilho telescópico NT 60

Seção do mancal WWP-10-30-06-LM sem PFAS com indicação PTFE FREE.

Guia com trava WWP

Deslizadores prismáticos PFAS-free de plástico com buchas de latão.

Guia de prisma NWV com pré-carga

Conjunto de mancais deslizantes TW-42-15 sem PFAS da igus com carcaça metálica.

Guia TW-42

Corrediça telescópica PFAS-free de plástico preto com marcador laranja.

Trilho telescópico feito de plástico sólido NTP

Mancal linear Hygienic Design com quatro unidades azuis em duas barras guia.

Guia linear para tecnologia alimentícia

Mancal drylin R montado em um eixo.

Guia redonda RA160M

Carro linear com duas barras guia e placa de montagem.

Guia de aço inoxidável WWT15

Eixo linear com acionamento por fuso e carro em uma representação técnica.

Mini módulo linear com motor de passo de fuso de avanço

Configurador OFF-LINE

Painel com amostras de cor e um ícone de ferramentas sobreposto.

Guia linear curva

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: