Alterar idioma :
Com base na comprovada série drylin® W, a igus® está oferecendo guias lineares curvas que são personalizadas e equipadas com carros-guia desenvolvidos especificamente para uso com trilhos de vários raios. Isso resulta em soluções inovadoras para aplicações com espaço de instalação limitado, por exemplo, na ergonomia do operador, na tecnologia de palco ou na cabine do motorista de veículos comerciais, onde os monitores e os sistemas de controle são projetados de forma a garantir uma acessibilidade fácil e segura.

Instalação mais rápida graças ao trilho duplo em vez de dois trilhos simples montados em paralelo.
Para um grande número de aplicações (por exemplo, automação, indústria alimentícia, tecnologia médica, indústria farmacêutica).
Os trilhos curvos oferecem mais liberdade de design, por exemplo, em estações de trabalho.
Carro com rolamentos de rolos híbridos para um funcionamento mais suave.
Com material de trilho de carbono extremamente leve.
no design graças às distâncias flexíveis com trilhos simples paralelos.


De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h