A alternativa aos sistemas festoon: sistemas de esteiras porta cabos


Nos sistemas de trolley, também conhecidos como sistemas do tipo festoon, os cabos estão suspensos nos guindastes e pontes rolantes, desprotegidos em relação ao vento e às condições meteorológicas. Os festoon e os próprios cabos estão expostos a temperaturas variáveis, assim como a areia e sal (em instalações externas). Muitas vezes, o vento faz com que os cabos fiquem emaranhados, resultando rapidamente em tempo de inatividade e parada. A igus oferece uma alternativa modular e confiável aos sistemas de trolley/festoon em guindastes e pontes rolantes, ajudando-o a economizar no comprimento dos cabos e a evitar paradas indesejadas.

White Paper: sistemas de esteira porta cabos eficientes para pontes rolantes em instalações siderúrgicas

Esteiras porta cabos plásticas em comparação com os sistemas festoon

Neste white paper, encontrará os seguintes temas:

  • Vantagens e desvantagens dos sistemas de esteiras porta cabos e festoon de cabos para guindastes siderúrgicos
  • A solução mais inovadora para guindastes em instalações siderúrgicas
  • Tecnologias futuras: esteiras porta cabos com rolamentos
Faça o download do white paper agora

Vantagens dos sistemas de esteiras porta cabos em pontes rolantes

Aumentar a tecnologia, Reduzir custos. É a nossa missão.

Aumentar a tecnologia

Aumentar a tecnologia

  • Economize mais de 50% do comprimento do cabo com sistemas de esteira porta cabos
  • Redução do peso adicional do cabo com um raio de curvatura predefinido
  • Redução da construção em aço para estações de loop
  • Redução do peso dos cabos
  • Energia, dados, FOCs, óleo e ar guiado em um único sistema
Reduzir custos

Reduzir custos

  • Aprox. 50% menos cabos em comparação com os carrinhos de cabos
  • Sem esforço mecânico adicional do cabo
  • Economia em estruturas de aço
  • Livre de manutenção
Comprovado

Comprovado

  • Mais de 80% de todos os guindastes RTG/RMG e ADC estão equipados com esteiras porta cabos
  • Mais de 50% de todos os guindastes foram adaptados de sistemas festoon para esteiras porta cabos
  • Mais de 1.300 guindastes STS e 6.500 guindastes RTG/RMG ASC estão equipadas com sistemas de esteiras porta cabos
Sustentabilidade

Sustentabilidade


Quais são as diferenças entre os sistemas de esteira porta cabos e os sistemas festoon?

Comparamos sistemas de esteira porta cabos e festoon em uma instalação de 100 m:

Sistemas de esteiras porta cabos

Sistemas de esteiras porta cabos

Na solução com esteiras porta cabos, os cabos são inseridos na esteira no centro do curso. A esteira porta cabos é empurrada ou puxada para o meio do trajeto.
 


Comprimentos dos cabos/espaço necessário
  • Cerca de 50% menos cabos (comprimento dos cabos de 52 m com instalações no centro e curso de aprox. 100 m)
  • Altura do sistema de aprox. 800 mm
  • Cerca de 10% menos aço estrutural (para o festoon)

Influência na construção da viga da guindaste
Sem necessidade de festoon
Parâmetros dinâmicos
As esteiras porta cabos rolantes podem ser operadas a uma velocidade superior a 600 m/min e com uma aceleração superior a 2 m/seg2.
Condução de cabos segura
Os cabos são guiados em segurança na esteira porta cabos e não ficam presos em ponto algum.

Sistema festoon

Sistemas trolley de cabos

Em um sistema festoon, os cabos são fixados no fim do curso e os loops de cabo são puxados pelo trolley em todo o trajeto.


Comprimentos dos cabos/espaço necessário
  • Cabo de aprox. 115 m (115% do comprimento do curso) para um curso de 100 m
  • Cerca de 3.500 mm de comprimento para aos laços de cabo, altura do sistema de aprox. 5.000 mm
     
     

Influência na construção da viga da guindaste
É necessário o festoon
Parâmetros dinâmicos
Os sistemas de carrinhos porta-cabos atingem os seus limites com velocidades de 240 m/min e acelerações superiores a 0,8 m/seg.2 
Condução de cabos seguro
Os cabos ficam suspensos de forma incontrolável e podem ficar presos na estrutura do guindaste (por ex. devido ao vento).

 


Gostaria de trocar seu sistema festoon pelas modernas esteiras porta cabos?

Entre em contato com nossos especialistas técnicos e solicite uma visita na sua empresa!

Solicite aqui

Sistemas de esteira porta cabos recomendados por nós

Série E4.1

Série E4.1 Pesos adicionais elevados, comprimentos sem suporte longos e também aplicações deslizantes.

Série E2/000

Série E2/000 O polivalente para aplicações não suportados. Econômicos.

Série 4040R/5050R

Série 4040R/5050R Cursos possíveis até 800 m  Velocidades de até 6m/s possíveis  

Série 4040HD/5050HD

Série 4040HD/5050HD Estabilidade muito elevada. Grande resistência à tração (força de tração 20% superior comparativamente com a série 4040). O padrão para cursos longos.

Série P4.1

Série P4.1 Cursos superiores a 1.000 m.  Velocidades superiores a 5 m/s.  Vibrações e ruído reduzidos graças ao rolamento de perfil dividido

Manutenção preditiva

Manutenção preditiva As anomalias são detectadas antes de ocorrerem, sendo evitados períodos de paradas imprevistas e falhas.

Cabos chainflex

Cabos chainflex Desenvolvidos para o uso em esteiras porta cabos. Vários tipos de cabos com diferentes aprovações e diferentes certificações de conformidade.

readychain montadas

readychain montadas Sistemas de esteiras porta cabos prontas para instalar e cabos confecionados para as suas máquinas. Sem quantidade mínima de encomenda, entregas à partir de 3 dias.

Gostaria de receber uma cotação?

cotação Entre em contato com a nossa equipe de orçamentistas e receba uma cotação para a sua aplicação!

Exemplos de aplicação selecionados


Confira também!

Sistemas de esteira porta cabos em guindastes

Sistemas de esteira porta cabos em guindastes

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de enroladores de cabos

Sistemas de esteiras porta cabos ao invés de enroladores de cabos

Sistemas de esteiras porta cabos em vez de barramentos

Sistemas de esteiras porta cabos em vez de barramentos

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h