Corrente de energia de rolos robusta em descarregadores de navios com mais de 400 m de percurso

Neste guindaste STS na Malásia, uma corrente de energia de rolos reduz a potência de acionamento em 75%.

Perfil

  • O que era necessário: Cabine do guindaste: corrente de energia E4/4 (tipo 4040), acessório de manuseio de carga (carrinho): Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0, chainflex®-cable, calha guia de aço inoxidável e gabinete
  • Requisitos: Condições ambientais corrosivas, geração de poeira
  • Setor: Guindaste, descarregador de navios
  • Sucesso do cliente: solução completa de fornecimento de energia de uma única fonte, solução confiável para condições ambientais altamente corrosivas
Esteira porta cabos

Problema

Solução

  • deslocamento 73 m
  • Velocidade 19,8 m/min.
  • Aceleração 0,5 m/s2
  • Peso de enchimento 4,1 kg/m
  • Vários cabos do programa chainflex®
  • deslocamento 90 m
  • Velocidade 189,6 m/min.
  • Aceleração 1 m/s2
  • Peso de enchimento 41,03 kg/m
  • Corrente eletrônica usada® Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0
  • Todos os cabos igus® chainflex®
  • Curso longitudinal (curso transversal) 441,3
  • A aceleração é de 0,1 m/s2
  • A velocidade é de 30 m/min.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: