Alterar idioma :
Tabela de materiais
Especificação geral
Unidade
iglidur® H370
Método de teste
densidade
g/cm³
1,72
Cor
cinza
max. Absorção de umidade a 23°C/50% de umidade ambiente.
% por peso
0,1
DIN 53495
Absorção de umidade total máxima
% em peso
0,1
Coeficiente de atrito de deslizamento, dinâmico, contra aço
µ
0,07 - 0,17
Valor de pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,74
Especificação mecânica
módulo de flexão
MPa
11.100
DIN 53457
resistência à flexão a 20°C
MPa
135
DIN 53452
Resistência à compressão
MPa
79
Pressão máxima recomendada na superfície (20°C)
MPa
75
Dureza Shore D
82
DIN 53505
Especificação física e térmica
Temperatura superior de aplicação de longo prazo
°C
+200
Temperatura superior de aplicação de curto prazo
°C
+240
Temperatura inferior de aplicação
°C
-40
Condutividade térmica
[W/m x K]
0,5
ASTM C 177
coeficiente de expansão térmica (a 23°C)
[K-1 x 10-5]
5
DIN 53752
Especificação elétrica
Resistividade de volume
Ωcm
< 105
DIN IEC 93
Resistência de superfície
Ω
< 105
DIN 53482
Tabela 01: Dados do material

diagrama. 01: Valor pv permitido para mancais lisos iglidur® H370 com espessura de parede de 1 mm em operação a seco contra um eixo de aço, a +20 °C, instalado em uma caixa de aço
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = carga [MPa]
O iglidur® H370 é um desenvolvimento adicional da série iglidur® H. O material é caracterizado por uma absorção total de umidade particularmente baixa e uma resistência ao desgaste significativamente melhor. Com relação às características mecânicas e térmicas, o iglidur® H370 apresenta a mesma especificação que o iglidur® ® H.

diagrama. 02: pressão máxima recomendada na superfície em função da temperatura (75 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificação mecânica
A pressão máxima recomendada na superfície representa um parâmetro mecânico do material. Não é possível tirar conclusões sobre a tribologia a partir desse parâmetro. A resistência à compressão dos rolamentosiglidur® H370 diminui com o aumento da temperatura. 02 ilustra essa correlação.
O diagrama. 03 mostra como o iglidur® H370 se deforma elasticamente sob carga radial. Sob a pressão de superfície máxima recomendada de 75 MPa, a deformação à temperatura ambiente é de aproximadamente 2,5%.

Diagrama 04: Coeficiente de atrito como uma função da velocidade da superfície, p = 0,75 MPa
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = coeficiente de atrito μ
Atrito e desgaste
O coeficiente de atrito, assim como a resistência ao desgaste, muda apenas ligeiramente com o aumento da carga e também com o aumento da velocidade (diagramas 04 e 05).

Diagrama 05: Coeficiente de atrito como uma função da pressão, v = 0,01 m/s
X = carga [MPa]
Y = coeficiente de atrito μ
iglidur® H370
seco
Graxa
óleo
água
coeficiente de atrito µ
0,07 - 0,17
0,09
0,04
0,04
Tabela 04: coeficiente de atrito do iglidur® H370 contra o aço (Ra = 1 μm, 50 HRC)

diagrama. 06: Desgaste, aplicação rotativa com diferentes materiais de eixo, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material do eixo
Y = desgaste [μm/km]
A = alumínio, anodizado duro
B = aço de corte livre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = aço carbono HR
F = AÇO INOXIDÁVEL 304
G = aço de alta qualidade
Materiais do eixo
Os diagramas 06 e 07 mostram os resultados dos testes com diferentes materiais de eixo, que foram realizados com mancais feitos de iglidur® H370.
Em cargas de até 2 MPa, o eixo cromado duro é o melhor parceiro de acoplamento para os mancais iglidur® H370 em aplicações rotativas. Os altos valores de desgaste dos eixos de aço inoxidável 304, que tendem a deslizar devido à sua superfície muito lisa, são impressionantes. O eixo de aço-carbono HR apresenta valores melhores do que o Cf53 a partir de 2 MPa, apesar dos mesmos valores na faixa mais baixa. Por outro lado, o eixo de aço inoxidável 304 mostra uma clara superioridade em movimentos giratórios.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h