Alterar idioma :
Tabela de materiais
Especificação geral
Unidade
iglidur® J2
Método de teste
densidade
g/cm³
1,44
Cor
amarelo claro
máx. Absorção de umidade a 23°C/50% de umidade ambiente.
% por peso
0,2
DIN 53495
Absorção de umidade total máxima
% em peso
1,3
Coeficiente de atrito de deslizamento, dinâmico, contra aço
µ
0,11 - 0,27
Valor de pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,23
Especificação mecânica
módulo de flexão
MPa
3.605
DIN 53457
Resistência à flexão a 20°C
MPa
101
DIN 53452
Resistência à compressão
MPa
77
Pressão máxima recomendada na superfície (20°C)
MPa
46
Dureza Shore D
n.b.
DIN 53505
Especificações físicas e térmicas
Temperatura superior de aplicação de longo prazo
°C
+90
Temperatura superior de aplicação de curto prazo
°C
+110
Temperatura de aplicação inferior
°C
-50
condutividade térmica
[W/m x K]
0,25
ASTM C 177
coeficiente de expansão térmica (a 23°C)
[K-1 x 10-5]
7
DIN 53752
Especificação elétrica
Resistividade de volume
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
Resistência da superfície
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabela 01: Dados do material

diagrama. 01: Valor pv permitido para mancais lisos iglidur® J2 com espessura de parede de 1 mm em operação a seco contra um eixo de aço, a +20 °C, instalado em uma caixa de aço
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = carga [MPa]
O iglidur® J2 é diretamente comparável ao nosso clássico iglidur® J em termos de especificações mecânicas e térmicas gerais. No entanto, o iglidur® J2 é superior ao iglidur® J em termos de especificações mecânicas, como a pressão máxima recomendada na superfície. No entanto, a resistência ao desgaste em operação a seco é inferior.

diagrama. 02: pressão máxima recomendada na superfície em função da temperatura (46 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificação mecânica
A resistência à compressão dos mancais de deslizamento iglidur® J2 diminui com o aumento da temperatura. 02 ilustra essa correlação. A pressão máxima recomendada na superfície representa um parâmetro mecânico do material. Não é possível tirar conclusões sobre a tribologia a partir disso.

Diagrama 03: Deformação sob pressão e temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformação [%]
O diagrama. 03 mostra a deformação elástica do iglidur® J2 sob carga radial. A possível deformação plástica depende, entre outras coisas, da duração da carga.

diagrama. 06: Desgaste, aplicação rotativa com materiais de eixo inferiores, p = 1MPa, v = 0,3m/s
X = material do eixo
Y = desgaste [μm/km]
A = alumínio, anodizado duro
B = aço de corte livre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = aço carbono HR
F = AÇO INOXIDÁVEL 304
G = aço de alta qualidade
Materiais do eixo
O atrito e o desgaste também dependem muito do parceiro de acoplamento. Os eixos que são muito lisos aumentam o coeficiente de atrito e o desgaste do rolamento. 06 mostra uma extensão dos resultados dos testes com diferentes materiais de eixo. No diagrama. 06, pode-se ver que o iglidur® J2 oferece bons valores de desgaste em rotação a 1 MPa, especialmente com aço de corte livre. No funcionamento a seco, os valores de desgaste em outros materiais de eixo são significativamente mais altos em alguns casos.
Em contraste com muitos outros materiais iglidur®, a taxa de desgaste em rotação é ligeiramente maior em comparação com a rotação com parâmetros idênticos (diagrama 07).
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h