Alterar idioma :
Tabela de materiais
Especificação geral
Unidade
iglidur® A160
Método de teste
densidade
g/cm³
1,0
Cor
cor azul
máx. Absorção de umidade a 23°C/50% de umidade ambiente.
% por peso
0,1
DIN 53495
Absorção de umidade total máxima
% em peso
0,1
Coeficiente de atrito de deslizamento, dinâmico, contra aço
µ
0,09 - 0,19
Valor de pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,25
Especificação mecânica
módulo de flexão
MPa
1.151
DIN 53457
Resistência à flexão a 20°C
MPa
19
DIN 53452
Resistência à compressão
MPa
37
Pressão máxima recomendada na superfície (20°C)
MPa
15
Dureza Shore D
60
DIN 53505
Especificação física e térmica
Temperatura superior de aplicação de longo prazo
°C
+90
Temperatura superior de aplicação de curto prazo
°C
+100
Temperatura de aplicação inferior
°C
-50
condutividade térmica
[W/m x K]
0,30
ASTM C 177
coeficiente de expansão térmica (a 23°C)
[K-1 x 10-5]
11
DIN 53752
Especificação elétrica
Resistividade de volume
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
Resistência da superfície
Ω
> 1012
DIN 53482

diagrama. 01: Valor pv permitido para mancais lisos iglidur® A160 com espessura de parede de 1 mm em operação a seco contra um eixo de aço, a +20 °C, instalado em uma caixa de aço
X = velocidade de deslizamento [m/s]
Y = carga [MPa]
Os mancais iglidur® A160 são caracterizados pela extrema resistência ao meio a baixos custos. Otimizado do ponto de vista tribológico, o material pode ser usado até +90 °C e também possui as conformidades exigidas no setor de processamento de alimentos. O perfil de propriedade é complementado pela "detectabilidade óptica" frequentemente desejada no setor, ou seja, a cor azul.

diagrama. 02: pressão máxima recomendada na superfície em função da temperatura (15 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificação mecânica
A resistência à compressão dos mancais lisos iglidur® A160 diminui com o aumento da temperatura. O diagrama 02 ilustra essa relação. A pressão máxima recomendada na superfície representa um parâmetro mecânico do material. Não é possível tirar conclusões sobre a tribologia a partir disso.
O diagrama 03 mostra a deformação elástica do iglidur® A160 sob carga radial. Sob a pressão de superfície máxima recomendada de 15 MPa, a deformação é inferior a 3,0%. A deformação plástica pode ser desprezada até essa carga radial. No entanto, ela também depende da duração da carga.

Diagrama 04: Coeficiente de atrito como uma função da velocidade da superfície, p = 0,75 MPa
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = coeficiente de atrito μ
atrito e desgaste
O coeficiente de atrito e a resistência ao desgaste mudam com os parâmetros da aplicação. Com os mancais lisos iglidur® A160, a alteração no coeficiente de atrito μ em função da velocidade da superfície é apenas ligeiramente pronunciada. Entretanto, o coeficiente de atrito diminui significativamente com o aumento da carga. A rugosidade ideal do eixo com relação ao coeficiente de atrito é de 0,6-0,7 Ra.

Diagrama 05: Coeficiente de atrito como uma função da pressão, v = 0,01 m/s
X = carga [MPa]
Y = coeficiente de atrito μ
iglidur® A181
seco
Graxa
óleo
água
coeficiente de atrito µ
0,09 - 0,19
0,08
0,03
0,04
Tabela 04: coeficiente de atrito contra o aço (Ra = 1 μm, 50 HRC)

diagrama. 06: Desgaste, aplicação rotativa com diferentes materiais de eixo, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material do eixo
Y = desgaste [μm/km]
A = alumínio, anodizado duro
B = aço de corte livre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = aço carbono HR
F = AÇO INOXIDÁVEL 304
G = aço de alta qualidade
Materiais do eixo
O diagrama. 06 mostra uma extensão dos resultados dos testes com diferentes materiais de eixo que foram realizados com os rolamentos iglidur®® A160 em operação a seco. Para rotação com baixa carga, os materiais de eixo particularmente interessantes, resistentes a meios e à corrosão, como aço inoxidável 304, aço de alta qualidade e aço cromado duro, provam ser bons parceiros de acoplamento. No entanto, o desgaste aumenta mais rapidamente com a carga em eixos de aço de alto grau (diagrama.06). Nos eixos Cf53, o desgaste em aplicações de giro é exemplar em comparação com a rotação. Em rotação, como em muitos outros materiais da iglidur®® , o desgaste é maior do que em rotação (diagrama 07).
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h