Alterar idioma :
Tabela de materiais
Especificação geral
Unidade
iglidur® A200
Método de teste
densidade
g/cm³
1,14
Cor
branca
max. Absorção de umidade a 23°C/50% de umidade ambiente.
% por peso
1,5
DIN 53495
Absorção de umidade total máxima
% em peso
7,6
Coeficiente de atrito de deslizamento, dinâmico, contra aço
µ
0,10 - 0,40
Valor de pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,09
Especificação mecânica
módulo de flexão
MPa
2.500
DIN 53457
resistência à flexão a 20°C
MPa
116
DIN 53452
Resistência à compressão
MPa
54
Pressão máxima recomendada na superfície (20°C)
MPa
18
Dureza Shore D
81
DIN 53505
Especificação física e térmica
Temperatura superior de aplicação de longo prazo
°C
+80
Temperatura superior de aplicação de curto prazo
°C
+170
Temperatura inferior de aplicação
°C
-40
condutividade térmica
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
coeficiente de expansão térmica (a 23°C)
[K-1 x 10-5]
10
DIN 53752
Especificação elétrica
Resistividade de volume
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
Resistência de superfície
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabela 01: Dados do material

diagrama. 01: Valor de pv permitido para mancais lisos iglidur® A200 com espessura de parede de 1 mm em operação a seco contra um eixo de aço, a +20 °C, instalado em uma caixa de aço
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = carga [MPa]
Os mancais de deslizamento feitos de iglidur® A200 são adequados para uso em contato direto com alimentos. Portanto, eles são a solução ideal para pontos de apoio em máquinas para a indústria alimentícia, equipamentos médicos, pequenos eletrodomésticos e outros. Além disso, o iglidur® A200 é caracterizado por sua capacidade de incorporar sujeira e por seu comportamento de funcionamento silencioso. A alta resistência à abrasão, a insensibilidade à sujeira e a capacidade de operar a seco tornam possível dispensar o encapsulamento usual e caro dos rolamentos lubrificados.

diagrama. 02: pressão máxima recomendada na superfície em função da temperatura (18 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificação mecânica
A pressão máxima recomendada na superfície representa um parâmetro mecânico do material. Não é possível tirar conclusões sobre a tribologia. A resistência à compressão dos mancais lisos iglidur® A200 diminui com o aumento da temperatura. 02 ilustra essa relação.
O diagrama. 03 mostra a deformação elástica do iglidur® A200 sob carga radial. Sob a pressão de superfície máxima recomendada de 18 MPa, a deformação é inferior a 2%. A deformação plástica pode ser desprezada até essa carga radial. Entretanto, ela também depende da duração da carga.

Diagrama 04: Coeficiente de atrito como uma função da velocidade da superfície, p = 0,75 MPa
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = coeficiente de atrito μ
Atrito e desgaste
O coeficiente de atrito muda com o aumento da carga, assim como a resistência ao desgaste (diagramas 04 e 05).

Diagrama 05: Coeficiente de atrito como uma função da pressão, v = 0,01 m/s
X = carga [MPa]
Y = coeficiente de atrito μ
iglidur® A200
seco
Graxa
óleo
água
coeficiente de atrito µ
0,1 - 0,4
0,09
0,04
0,04
Tabela 04: coeficiente de atrito do iglidur® A200 contra o aço (Ra = 1 μm, 50 HRC)

diagrama. 06: Desgaste, aplicação rotativa com diferentes materiais de eixo, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material do eixo
Y = desgaste [μm/km]
A = alumínio, anodizado duro
B = aço de corte livre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = aço carbono HR
F = AÇO INOXIDÁVEL 304
G = aço de alta qualidade
Materiais do eixo
Os diagramas 06 e 07 mostram os resultados dos testes com diferentes materiais de eixo, que foram realizados com mancais feitos de iglidur® A200. Com movimentos giratórios sob uma carga p = 2 MPa, o desgaste dos mancais iglidur® A200 é maior do que com rotações sob a mesma carga. O eixo feito de aço carbono HR é a exceção positiva aqui.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h