Longa duração em eixos de alumínio

Bucha autolubrificante iglidur E
Tecnologia
  • Coeficiente de atrito muito baixo
  • Material de resistência resistente ao desgaste
  • Amortecimento de vibrações
  • Dura até três vezes mais em aplicações rotativas e lineares do que o iglidur® J
Custo baixo
Prova
  • Dura até 3 vezes mais em aplicações rotativas e lineares do que o iglidur® J
  • Teste:
    movimento linear, carga 1MPa, velocidade 0,1 m/s, eixo: alumínio hc.
    Resultado:
    iglidur® J 0,84 μm/km
    iglidur® E 0,17 μm/km
  • Teste:
    rotativo: carga 1 MPa, velocidade 0,3 m/s, eixo de alumínio hc.
    Resultado:
    iglidur® J 0,3 μm/km
    iglidur® E 0,1 μm/km
Sustentabilidade

Para que tudo corra como um relógio

Buchas autolubrificantes iglidur no processamento têxtil

Breve apresentação da inovação do mancal de deslizamento iglidur® E

Consultoria para iglidur E

Amostras - buchas autolubrificantes iglidur

iglidur melhora a caixa de amostras com modelos e catálogo de buchas autolubrificantes

O que é o iglidur?

Bucha autolubrificante iglidur sob escrutínio