Alterar idioma :

{{anchor:jacket materials}}PVC{{/anchor}}
O PVC, ou cloreto de polivinila, é um material termoplástico muito versátil. Devido à sua estrutura química e baixa inflamabilidade, ele é usado com frequência em linhas de produção e montagem. Mas também é usado com frequência em embalagens e iluminação cênica.
PUR
O PUR, ou poliuretano, é um elastômero termoplástico autoextinguível e livre de halogênio. Esse material de revestimento tem se tornado cada vez mais importante para os cabos nos últimos anos. As vantagens do PUR são a resistência ao entalhe e a flexibilidade a frio. O PUR também tem melhor compatibilidade química do que outros materiais.
TPE
TPE significa elastômeros termoplásticos e é o termo genérico para várias subcategorias. Os materiais TPE são usados predominantemente para cabos flexíveis de alta qualidade. A razão para isso é que eles suportam muito bem as cargas mecânicas e são altamente resistentes a influências externas, como produtos químicos ou temperaturas.
Dependendo do tipo de cabo, devem ser usados tamanhos diferentes de reservas de espaço. Na tabela a seguir, você pode ler os valores de % recomendados.
Reservas de espaço em % para vários cabos
cabo: espaço livre "all round"
Cabo elétrico redondo: 10 %
Cabo elétrico plano: 10 %
Pneumática: 5-10 %
Hidráulica: 20 %
Mangueiras de mídia: 15-20 %
As correntes eletrônicas com excesso de carga geralmente começam como resultado de cabos defeituosos que não são substituídos, mas simplesmente complementados por outro cabo.
{{anchor:null}}Aplicações suspensas
A resistência à tração é definida pela seção transversal nominal do condutor dos núcleos principais. De acordo com a norma, um cabo em uma aplicação suspensa pode ser carregado com 15 N/mm² de cobre dos condutores principais ou o cabo requer um elemento de suporte especial.
EMC
{{anchor:null}}O HAR
Todo fabricante de cabos pode se orientar por esses padrões e construir cabos de acordo com eles. Com os materiais do padrão harmonizado,não é possívelconstruir um cabo que atenda aos nossos requisitos em termos de qualidade e vida útil.
{{anchor:null}}Nem todo cabo
{{anchor:null}}A Underwriters Laboratories
Mais informações sobre nossas certificações UL{{anchor:null}}Na produção de um cabo
{{anchor:null}}A classe de tensão
{{anchor:null}}Uma linha híbrida
Mais informações sobre nossos cabos híbridos
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h