Alterar idioma :

Com quase 6.000 cabos pré-montados de motor, servo, sinalização e codificador para uso em cadeias de energia e em linha com 38 padrões de fabricantes, a igus® oferece o cabo de acionamento certo para quase todas as aplicações. A grande variedade de cabos de acionamento se deve às até 7 qualidades de cabo por especificação de cabo. O lema aqui não é: "Um cabo para cada aplicação" mas você seleciona o cabo ideal com base nas condições de operação e na localização do cabo. Independentemente de as temperaturas geladas (até -40°C), óleo ou espaço de instalação limitado ditarem a escolha do cabo, você sempre encontrará o cabo de acionamento mais favorável e adequado para a sua aplicação com a ajuda das 7 qualidades de cabo. Uma garantia de 4 anos ou 100 milhões de golpes na cadeia de energia proporcionam proteção adicional. O terceiro pilar para a escolha do cabo de acionamento correto é a calculadora de vida útil on-line. Com apenas alguns cliques, a vida útil do cabo de acionamento é calculada de acordo com a aplicação.
Todos os fabricantes em ordem alfabética
Ao usar as macros do EPLAN, você pode economizar muito tempo durante o projeto e a compra, pois todas as informações importantes são carregadas automaticamente no sistema para você e seus colegas.
Atualmente, oferecemos macros EPLAN adequadas para estes fabricantes de acionamentos:

fábricas de readycable® em todo o mundo
Em 14 fábricas de readycable® em todo o mundo, a igus® produz mais de 12.500 readycable® por semana. Somente na fábrica de Colônia, 180 pessoas estão disponíveis para fabricar readychains e readycable®. O objetivo é economizar rotas de transporte, tempo e recursos e, ao mesmo tempo, garantir uma qualidade consistentemente alta. Os mesmos padrões de produção são aplicados em todos os 14 locais.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h