Guiamento de cabos pré-montados para uso contínuo em unidades de armazenamento e recuperação

Os sistemas de cadeia de energia prontos para conexão provam seu valor nas soluções de logística da SSI Schaefer.

  • O que era necessário: Corrente de energia da série E2/000, cabo chainflex®, ready-to-connect "readycable®" com conectores industriais da HARTING
  • Requisitos: componentes padronizados com o objetivo de adquirir subsistemas de uma única fonte sempre que possível; uso mesmo em temperaturas tão baixas quanto -30 °C em armazenamento de congelamento profundo, rendimento de até 30 ciclos duplos por hora, alta disponibilidade
  • Setores: Logística de armazém, setor de produtos frescos, setor de congelamento profundo
  • Sucesso para o cliente: Os sistemas prontos para conexão da igus® otimizam o processo de aquisição, agilizam a logística interna e reduzem os tempos de montagem; conectores especiais permitem fácil manuseio e garantem de forma confiável a transmissão de energia e sinal mesmo em temperaturas abaixo de zero
Unidade de armazenamento e recuperação

Problema

Solução

Conectores plug-in
cabos chainflex na cadeia de energia

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: