Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Prensa-cabos Hummel

Categorias
Filtrar
Ajuste

Quantidade de produtos: 7

Bucim HUMMEL HSK-K

  • Classe de proteção: IP 68 – 10 bar/IP 69K
    dentro do intervalo de fixação especificado
    apenas com O-ring opcional

Porcas de bloqueio HUMMEL K

  • Contraporcas para bucins HSK-K

Bucim HUMMEL HSK-K

  • Classe de proteção: IP 68 – 10 bar/IP 69K
    apenas dentro do intervalo de fixação especificado

Porcas de bloqueio HUMMEL M

  • Contraporcas para bucins HSK-M

Bucim HUMMEL HSK-M-EMV

  • Classe de proteção: IP 68 – 10 bar/IP 69K
    apenas dentro do intervalo de fixação especificado

Bucim HUMMEL HSK-M-EMV-D

  • Classe de proteção: IP 68 – 10 bar/IP 69K
    apenas dentro do intervalo de fixação especificado

Porcas de bloqueio EMC da HUMMEL

  • Contraporcas para bucins HSK-M-EMC

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h