Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Ready-to-connect drylin® linear modules

Quantidade de produtos: 1

Mesa linear drylin® SAW - acionamento direto num desenho curto

  • Pequeno espaço de instalação e longos cursos
  • Desenho curto através da utilização de motores de fuso drylin® E
  • Excelente relação entre o comprimento útil e o comprimento total (em comparação com a série de tipo SAW, até 70 mm)
  • Melhores características de funcionamento
  • Pouco espaço de instalação necessário e leve
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais

Atuadores lineares

Atuadores lineares

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h