Alterar idioma :
Nós nos divertimos muito na maior feira comercial da Europa para fabricação de aditivos e gostaríamos de agradecer sua visita.
No estande da igus na feira, você pôde descobrir nossos plásticos de impressão 3D extremamente resistentes à abrasão e autolubrificantes - para uso em sua própria impressora 3D ou no serviço de impressão 3D da igus. É para isso que nossos materiais de mancal liso iglidur são feitos.
Além de nossos materiais mais vendidos, também apresentamos materiais totalmente novos, formulações otimizadas e ferramentas on-line valiosas na feira comercial.
O destaque em nosso estande na feira foi [iglidur i230](de-de/website/unternehmen/igus-unterwegs/3d-druck-messe#iglidur i230 "0a052a5a-3d93-4513-ac19-2daa2b287102#iglidur i230"). O material de sinterização a laser otimizado para deslizamento é isento de PTFE, oferece maior resistência mecânica e pode suportar temperaturas de aplicação de até 110°C. Também desenvolvemos o novo pó de sinterização a laser [iglidur i9-ESD](de-de/website/unternehmen/igus-unterwegs/3d-druck-messe#iglidur i9-ESD "0a052a5a-3d93-4513-ac19-2daa2b287102#iglidur i9-ESD") para componentes eletrônicos sensíveis devido à ampla gama de aplicações no campo da engenharia elétrica.
A equipe de impressão 3D da igus já está ansiosa para encontrá-lo novamente na próxima feira comercial e para apresentar nossos novos produtos para impressão 3D industrial.
Se quiser marcar uma reunião com um de nossos especialistas em impressão 3D antes da próxima feira comercial, preencha o formulário abaixo e entraremos em contato com você.

► Descubra nossas soluções autolubrificantes para a construção de impressoras 3D aqui
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h