Novos acessórios para a separação do interior da E4Q

Expandindo o kit modular E4Q

Separador E4Q.82 para esteira porta-cabos.

Com maior força de retenção - separador de travamento 82.8 para o E4Q.82

Tecnologia

Custo baixo

Prova

Sustentabilidade

Gama de produtos:

Número da peça Separador de travamento, não montadoNúmero da peça Separador de travamento, montado
82,882.8.1

Tecnologia

Custo baixo

Prova

Sustentabilidade

Gama de produtos:

Código da peça. TUB elo externo à direita*Número da peça Ligação externa esquerda*Número da peça Elo externo em ambas as extremidades* PMACLIP largura nominal ø [mm] Suporte de mangueira SHM.60 largura nominal ø [mm]
E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 07, 10, 12, 17, 2360
E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 17, 23, 29, 36, 48 60
Código da peça. PMACLIPNW [mm]A [mm]B [mm]C [mm]H [mm]E [mm]M [mm]
I-BFH-17-0 1730,0 20342068M6
I-BFH-23-0 2338,520422485M6
I-BFH-29-0 2945,520482799M6
I-BFH-36-0 3655,5205631119M6
I-BFH-48-0 4867,5206837143M6
Número da peça Braçadeira da mangueiraNW [mm]A [mm]B [mm]C [mm]
SHM.60 60603025.9

Tecnologia

Custo baixo

Prova

Sustentabilidade

Gama de produtos:

Número de peça separadores de entalhePeça nº Separadores, assimétricosNúmero da peça separador enxutoNúmero da peça Prateleiras
64Q.5 64Q.9 64Q.12 3200.X

Tecnologia

Custo baixo

Prova

Sustentabilidade

Gama de produtos:

Número da peça para série Separadores assimétricosPlacas intermediárias universaisPlacas laterais universaisSeparadores universaisPrateleiras de encaixe (X = mm)
E4Q.64 / H4Q.6464Q.9 64Q.21 64Q.22 64Q.23 S428.XXX

Tecnologia

Custo baixo

Prova

Sustentabilidade

Gama de produtos:

Número da peça travamentoA [mm]B [mm]Número de dentes [n]Número da peça para e-chain® series
C825.075.ZS4 706511E4Q.34, H4Q.34, E4Q.44, H4Q.44
C1132.080.ZS807313E4Q.58, H4Q.58, E4Q.58L, H4Q.58L, E4Q.64L, H4Q.64L, E4Q.82, H4Q.82

Talvez você também se interesse por

igus e-chain com cabos multiconductores e um elo aberto.

Loja de esteiras porta cabos

e-Chains e configurador para guia de energia pronta para conectar na ferramenta online.

Configurador de esteiras porta cabos

Cadeia de energia igus como símbolo de reciclagem com o texto “the chainge”.

Reciclagem de Esteira porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: