Barras deslizantes para alta velocidade e otimizadas contra abrasão

Tecnologia superior

  • Resistência à abrasão 5 vezes maior graças ao material tribologicamente otimizado. Barra deslizante de alta velocidade em comparação com a barra deslizante convencional
  • Para aplicações particularmente rápidas e deslizantes
  • Peças individuais curtas de 500 mm, manuseio mais fácil
  • Novos tamanhos disponíveis para muitas calhas de super alumínio

Redução de custos

  • Mais durável pelo mesmo preço
  • Custos de manutenção significativamente menores
  • Instalação significativamente mais fácil devido ao comprimento de 0,5 m em vez de 2 m
  • Redução do esforço de projeto com o configurador de canais CAD de acesso livre
  • manutenção preditiva - opcional com o módulo adicional isense

Evidência

  • Testes de abrasão da barra deslizantede alta velocidade Testes de abrasão da barra deslizante de alta velocidade em comparação com a barra deslizante convencional foram realizados no laboratório da igus®

sustentabilidade

  • 50 % de economia de peso ao mudar da extrusão para a moldagem por injeção
  • Recicle sua corrente de energia ou corrente de arrasto no final
    de seu ciclo de vida no programa de reciclagem da igus® Chainge®. Não importa o fabricante. Você receberá um voucher para isso: Programa de reciclagem Chainge®
  • A igus® apoia a economia circular do plástico e investe na reciclagem química. Saiba mais sobre o assunto em: Reciclagem de produtos químicos

Detalhes técnicos

Três desenhos técnicos em corte de um tubo guia nas versões 75.11, 74.11 e 73.11.

Resistência ao desgaste de barra deslizante de alta velocidade testada

Gráfico de barras com Standard e High-Speed, em que High-Speed é claramente maior.

Instruções de montagem Barra deslizante de alta velocidade

Talvez você também se interesse pelo seguinte

Smart Plastics monitora uma guia deslizante no monitor com um visto verde.

Sensor de desgaste da barra de deslizamento em calhas de guia

Calha guia com corte técnico e desenho cotado para uma solução de cabos ou guia.

calha-guia

e-chain para sala limpa com guia de cabos fechada.

cadeia de energia

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: