e-skin® SKS24

Dados técnicos

Desenho técnico da e-skin SKS24 com cotas e vistas frontal, lateral e em corte.

Tecnologia superior

  • Novo tamanho intermediário com Hi = 24 mm
  • Pequeno espaço de instalação devido à pele eletrônica macia®® material apesar do longo alcance devido à função autoportante
  • Fácil preenchimento graças ao comprovado princípio de abertura do zíper
  • Faixas laterais com a espessura do SKS28 para o maior comprimento possível sem suporte

Redução de custos

  • Material macio para uso em espaços de instalação pequenos
  • Suave com os cabos devido ao raio de curvatura mínimo definido
  • Sem contaminação da sala limpa ou dos produtos pelo fornecimento de energia
  • Projeto testado e aprovado para a mais alta classe de sala limpa
  • Comprovantes do Certificado IPA ISO Classe 1 do SKS28
  • Testes no laboratório interno de sala limpa ISO Classe 1 da igus®

sustentabilidade

  • Cabos individuais podem ser substituídos
  • Pequeno espaço de instalação Menor sala limpa necessária possível
  • Faça com que sua corrente de energia ou de arrasto seja reciclada ao final de seu ciclo de vida no programa de reciclagem da igus® Chainge®. Não importa o fabricante.

Fornecimento de energia para salas limpas

  • aumentar a eficácia da planta
  • Gerar rendimentos mais altos nas linhas de produção
  • usar sistemas de fornecimento de energia de forma mais sustentável
Whitepaper sobre guias de energia para salas limpas e maior rendimento em linhas de produção.

Talvez você também se interesse por

igus e-chain com cabos multiconductores e um elo aberto.

Loja de esteiras porta cabos

e-Chains e configurador para guia de energia pronta para conectar na ferramenta online.

Configurador de esteiras porta cabos

Cadeia de energia igus como símbolo de reciclagem com o texto “the chainge”.

Reciclagem de Esteira porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: