Sistema de retração de cabos e-tract 3.1

Sistema compacto, fácil de integrar - e-tract 3.1

e-tract 3.0
Aumentar a tecnologia

Tecnologia

Reduzir custos

Custo baixo

Aprovação

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Dados técnicos

Altura [mm]Largura [mm]Profundidade [mm]Comprimento de extensão [mm]Comprimento necessário do cabo [mm]Diâmetro do cabo ​​​​​​​[mm]
1.140 350 1404,500mm (+max. 2,000mm) 4,500mm (+max. 2,000mm) max. 15mm

Outros destaques

e-tract DC horizontal

e-tract DC horizontal

e-tract AC horizontal

e-tract AC horizontal

e-tract mini

e-tract mini

e-tract DC

e-tract DC

Você pode se interessar também em

Loja de esteiras porta cabos

Loja de esteiras porta cabos

Configurador de esteiras porta cabos

Configurador de esteiras porta cabos

Programa chainge para esteiras porta cabos

Reciclagem de Esteira porta cabos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: