Gerenciamento do cabo de carregamento suspenso para pontos de carregamento DC e MCS

Economia de espaço, seguro e fácil de usar. Alta potência. Zero obstáculos.

e-tract DC conduz cabos com segurança até um caminhão na área de carga.

Tecnologia

Custo baixo

Prova

Sustentabilidade

Antecedentes do desenvolvimento do contrato eletrônico DC

O que é um e-tract DC horizontal?

Como funciona o e-tract DC horizontal?

Vantagens técnicas

Caminhão em uma estação de carga para truck_charging em um galpão logístico.
Seu valor agregado

O e-tract DC horizontal reduz os danos, o tempo de inatividade e os custos de manutenção, além de aumentar significativamente a segurança e a eficiência da infraestrutura de carregamento de alta potência. Ideal para operadores que dependem de soluções de carregamento CC escalonáveis, robustas e automatizadas.

Outros destaques

e-tract AC horizontal para gestão de cabos em formato linear.

e-tract AC horizontal

e-tract mini com trilho guia e tambor para condução linear de cabos.

e-tract mini

e-tract 3.0 com gestão vertical de cabos para uma unidade de guiamento móvel.

e-tract 3.1

Guia de cabos e-tract DC 20 montada no painel elétrico.

e-tract DC

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: