Alterar idioma :

Extensão dos acessórios e-skin® flat:
Alívio de tensão simplificado no terminal de fixação. Elemento contínuo e de peça única para faixas de diâmetro de cabo definidas por camada. Isso reduz o número de componentes no terminal de fixação e permite uma montagem rápida.
[NEU] Dois novos alívios de tensão variáveis foram adicionados à série e-skin flat: SKFC.SR.V25 e SKFC.SR.V10. Essas novas versões são mais planas do que a versão anterior SKFC.SR.V50 e, portanto, oferecem mais flexibilidade no terminal de fixação do sistema e-skin flat. A instalação dos terminais de fixação é facilitada pelo simples fato de cortá-los na largura necessária.
| N° da peça. Espaçadores | Possíveis diâmetros de cabo |
|---|---|
| SKFC.SP16 | 4 - 7 |
| SKFC.SP20 | 8 - 10 |

O sistema de guia de cabos planos e-skin® flat consiste em câmaras de cabos individuais que podem ser unidas. Um ou mais cabos podem ser instalados nessas câmaras.

Configure e solicite um sistema de fornecimento de energia e-skin flat em apenas algumas etapas.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h