Aumentar a tecnologia, Reduzir custos

Economizar na compra, manutenção e montagem. Esse é o nosso trabalho.

Um produto só é tão bom quanto a classificação de seus clientes.

White paper sobre como evitar a superengenharia

Entender as necessidades do cliente evita o excesso de engenharia.

Esteiras porta cabos mais econômicas com as mesmas dimensões

Cadeia eletrônica® com a mesma altura interna e estabilidade semelhante. Economize na compra.

Economize dinheiro com as mais recentes gerações de esteiras porta cabos

Mais estabilidade, as mesmas dimensões e uma economia de 30% no preço.

Dimensões semelhantes, preço mais baixo

Economize 40% no preço com dimensões quase idênticas da e-chain®.

Terminais de fixação para cobot igus

Economize até 50% no preço com componentes de robô econômicos.

Economize dinheiro graças a um canal de plástico resistente a produtos químicos

Economize 58% nos custos usando um canal de plástico resistente a ácidos em vez de aço inoxidável

chainflex price check - verificação de preço

Economize 64,7% no cabo de controle dispensando o PUR e o CF130.UL.D

10 dicas para uma esteira porta cabos "de fácil manutenção"

"O que devo considerar com relação à manutenção ao selecionar e-chains®?"

Sistemas confeccionados prontos para instalar

Economia pronta para instalar: reduza a zero os custos de armazenamento de cabos, e-chain® e conectores

Produção individual ou em série

Com a readychain®, o número de fornecedores e pedidos é reduzido em 75%

Reduzir custos com os smart plastics

Economizando graças a soluções para monitoramento de condições e manutenção preditiva

Economizando custos por meio de esteiras porta cabos eficientes

Economize energia do acionamento - reduza os custos de energia

Reduza os custos com um serviço de instalação certificado

Tempo de inatividade da máquina - desperdício de dinheiro

Como faço para configurar a cadeia de energia mais favorável que funcione com segurança?

Aplicações de nossos clientes:

Sim, as cadeias de plástico-energia são recicláveis

Programa de reciclagem para calhas porta-cabos

Comece a economizar na compra, manutenção e instalação

Reduza os custos de compra
Aumentar a tecnologia, Reduzir custos
Maneiras adicionais de economizar

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: