Esteira porta cabos E4Q.L

Grande altura interna, baixo peso - A melhor combinação de estabilidade e baixo peso. Altamente dinâmico, economiza até 40 % tempo de montagem ► Agora pode ser aberto manualmente

Gama de produtos:

Número da peça Altura interna [mm]Altura externa [mm]Largura interna [mm]Largura externa [mm]Raio de curvatura [mm]Passo
E4Q.64L 6490100 - 500 126 - 526 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 100

Gama de produtos:

Número da peça Altura interna [mm]Altura externa [mm]Largura interna [mm]Largura externa [mm]Raio de curvatura [mm]Passo
E4Q.58L 5884100 - 500 125 - 525 100, 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 91

E4Q é um sucesso - então por que a versão L?

Novo sistema de batente

Aumentar a tecnologia

Tecnologia

Reduzir custos

Custo baixo

Aprovação

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Extensão fácil da esteira porta cabos

E4Q.L
  • Basta guiar cabos adicionais e/ou obter um peso de preenchimento maior
  • O uso do elo de extensão economiza uma e-chain® adicional
  • Otimização adicional com base no elo de extensão E4 testado e aprovado, que é usado com sucesso em várias aplicações

Gama de produtos:

Código do elo de extensão E4Q.58Código do elo de extensão E4Q.58.LCódigo do elo de extensão E4.56Código do elo de extensão E4/light
E4Q.58.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 E4Q.58L.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 E4.56.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 14040.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0
Desenho do link de extensão

Esteiras porta cabos E4Q

Esteiras porta cabos E4Q

Talvez você também se interesse por

Loja de esteiras porta cabos

Loja de esteiras porta cabos

Configurador de esteiras porta cabos

Configurador de esteiras porta cabos

Reciclagem de Esteira porta cabos

programa chainge para esteira porta cabos.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: