Glide-chain G4.42

Para aplicações simples em cursos longos

glide-chain G4.42
Aumentar a tecnologia

Tecnologia

Reduzir custos

Custo baixo

Aprovação

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

As principais vantagens

Tušimice
  • Cursos longos de 1.000 metros ou mais
  • Todos as mídias, como energia elétrica, hidráulica e pneumática, bem como sinais digitais - elétricos ou com luz - e mídias líquidas podem ser fornecidas em paralelo
  • Sem interfaces desnecessárias
  • Peso de preenchimento de até 100 kg/m
  • Baixo ruído de deslocamento
  • Alta eficiência energética com esteiras porta cabos de rolamentos
  • Vida útil de 10 anos ou mais com esteiras e cabos
  • Robusta em todas as aplicações, como vento, clima, sujeira, produtos químicos e produtos a granel
  • Rápida instalação e adaptação de cabos e mangueiras

Outros produtos para cursos longos

Esteira porta cabos com rolamentos P4HD.56R

Esteira porta cabos rol e-chain P4HD.56R

Série P4.1

esteira porta cabos P4.1
  • Alturas internas: 56 - 80 mm
  • Cursos de até 800 m ou mais
  • Velocidades de até >5m/s
  • Possibilidade de monitoramento inteligente de desgaste

Soluções iSet completas

Sistemas completos para cursos longos

Talvez você também se interesse por

Loja de esteiras porta cabos

Loja de esteiras porta cabos

Configurador de esteiras porta cabos

Configurador de esteiras porta cabos

Reciclagem de Esteira porta cabos

Programa chainge para esteiras porta cabos