Cantos deslizantes para esteiras porta cabos em cursos longos

  • Proteção contra desgaste para a corrente de energia
  • Especialmente para aplicações de deslizamento em ambientes com meios abrasivos
  • Fácil manuseio

Gama de Produtos

Código do planadorPara série Código do adaptador final fixo
GSC.E4Q.58*** E4Q.58 GSC.FP.56/58.SLS***
GSC.E4.56* E4.56 GSC.FP.56/58.SLS***
GSC.E4Q.44**** E4Q.44 GSC.FP.42/44.SLS**
GSC.E4.42* E4.42 GSC.FP.42/44.SLS**
GSCE4Q.34**** E4Q.34 GSC.FP.32/34.SLS**
GSC28* GSC28 GSC.FP.32/34.SLS**
Triângulo de alta tecnologia

Tecnologia

Triângulo de redução de custos

Custo baixo

Quadrado de prova

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Planar ou rolar

Superfícies deslizantes para esteira porta cabos

Testado

Pads deslizantes para esteiras porta cabos da igus®
Testes com diferentes misturas de materiais

Em comparação

Sapatas deslizantes da igus

Sapatas deslizantes concorrentes

Concorrentes de calçados deslizantes

Variedade da linha de produtos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: