Alterar idioma :
Direcione os cabos verticalmente e economize custos
Se mídia, energia e dados precisarem ser roteados verticalmente, serão necessárias soluções verticais. Fatores importantes desempenham um papel importante na implementação: Os terminais de fixação devem ser fixados de forma que a esteira porta cabos não tenha possibilidade de se mover para fora e os cabos possam se mover livremente na direção longitudinal o tempo todo. Nossa solução: Oferecemos esteiras porta cabos suspensas verticais e com economia de espaço com elementos de conexão de metal plástico rígido para armazéns de grande altura e construção de palcos. O design segmentado e os componentes leves permitem uma redução no peso e nos níveis de ruído. O design da esteira porta cabos também permite fácil acesso para manutenção. Em comparação com o alojamento completo dos cabos, você economiza peso considerável e, acima de tudo, custos.

Design mais rápido da esteira porta cabos. Modelos CAD para uma ampla gama de sistemas. Design de esteira porta cabos facilitado.
Nossas esteiras porta cabos de plástico já são usadas de forma confiável em centenas de milhares de aplicações em todo o mundo, desde máquinas de venda automática de bebidas e máquinas CNC até siderúrgicas. Cursos sem suporte podem ser superados com facilidade e cursos longos são concebíveis para uma ampla gama de indústrias e setores. Ela tem um design modular e, portanto, é fácil de instalar. Projete a esteira porta cabos ideal para sua aplicação aqui!
As esteiras porta cabos da igus® usadas verticalmente podem ser personalizadas de acordo com os requisitos individuais e, portanto, são adequadas para uma ampla gama de aplicações diferentes.

Cabos para movimentação chainflex®
Cabos à prova de falhas para esteiras porta cabos.

Testados!
Todos os anos, 3.000 testes de e-chain® são realizados para resistir às influências mais difíceis.

Ferramentas on-line
Visão geral de todas as ferramentas on-line para esteiras porta cabos.

Catálogo de esteiras porta cabos
Faça o download do catálogo de e-chain® diretamente on-line!
► Faça o download aqui (PDF)

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h