Arranjo vertical

Robô industrial montado em uma área de produção.
Detalhes técnicos:
Altura máxima do curso - sem suporte ≈ 4m
Altura máxima do curso - com o apoio dos primeiros elos da esteira porta cabos≈ 6m
Altura máxima do curso - com suporte total≈ 20m
Velocidade máxima v (dependendo da altura do curso e do peso de preenchimento)20m/s
Aceleração máxima a<br />(dependendo da altura do curso e do peso de preenchimento)50m/s
Acoplamento rígido KMA de plástico para esteiras porta-cabos.
Cabos azuis e laranja com estrutura interna visível, um com a inscrição igus chainflex.
Apoio vertical em uma máquina com perfis vermelhos e mangueira passa-cabos.

Realizado na prática

Sistemas de soldagem da Cloos

Sistema de soldagem robotizada em uma oficina com braços robóticos laranja e trilhos-guia.

Fresadora de coluna móvel

Instalação vertical com esteira porta-cabos e proteção de cabos em um mastro de máquina.

Centros de usinagem CNC

Máquina CNC com peça sobre mesa giratória em uma oficina.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: