Alterar idioma :
As correntes de energia da igus® são estruturalmente muito estáveis e duráveis, pois provaram sua confiabilidade em muitas aplicações sob uma ampla variedade de condições. Cerca de 10 bilhões de ciclos de e-chain são realizados no laboratório de correntes e cabos da igus® todos os anos. É por isso que podemos dizer exatamente quanto tempo uma corrente de energia durará em uma aplicação.
Realizado na prática:
A máquina de raios X Discovery IGS 730 da GE Healthcare não está conectada ao chão e, portanto, pode ser movida para perto do paciente em qualquer posição. A e-chain® da série E4.1 foi selecionada para o fornecimento de energia, pois combina operação de baixo ruído com estabilidade e vida útil particularmente altas.


Determine a vida útil de forma rápida e fácil
Determine a vida útil esperada com apenas alguns cliques e receba um certificado de garantia de 36 meses para sua cadeia de energia selecionada.
Dicas práticas sobre como você mesmo pode planejar e otimizar as cadeias de energia em uma ampla gama de aplicações e projetá-las para obter a máxima vida útil. As dicas não pretendem, de forma alguma, substituir a orientação pessoal de nossos especialistas. Nossos consultores técnicos no campo e no escritório terão prazer em ajudá-lo - por exemplo, com medições, projeto, instalação e comissionamento no local.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h