Sistemas de cadeia de energia que economizam peso

Cadeia de energia recomendada para economia de peso

Comparação de duas esteiras porta-cabos igus: a da direita é 11% mais leve, com 4,4 kg/m em vez de 4,96 kg/m.

Até 10% menos peso

Comparação de dois produtos igus com 27% menos peso no modelo E4.48L.100.R.0.

Até 27% menos peso

TRCF.100.145 e TRLF.100.145.0 mostram 2,7 kg/m contra 1,9 kg/m, 30% mais leve.

Até 30% menos peso

Gráfico comparativo: canaleta porta-cabos de aço com 7,85 kg/m versus YE42.10.100.0 com 4,1 kg/m, 48% mais leve.

Até 48% menos peso

Dicas de especialistas

Folleto com 10 dicas para e-chains autossustentáveis da igus, ao lado de páginas internas abertas com diagramas e instruções de montagem.

Dicas para esteiras porta cabos sem suporte

Folheto da igus com 13 dicas para usar e-chains em aplicações deslizantes.

Dicas para esteiras porta cabos deslizantes

Sistema de guia de cabos e catálogo da igus em um laptop para escolher esteiras porta-cabos duráveis.

Todas as dicas em um relance

Plataforma elevatória Ruthmann com a escada estendida ao lado de uma torre, perto de um edifício com painéis solares.

Componentes pesados reduzem a carga útil

Colagem de exemplos de aplicação de esteiras porta-cabos em máquinas e instalações.

Os clientes confiam nas cadeias de energia

Talvez você também se interesse por

Esteira porta-cabos com cabos coloridos e logotipo Tech up Cost down.

Fornecimento de energia de longa duração

Esteira porta-cabos com vários cabos para condução econômica de cabos.

Custo baixo

Maneiras adicionais de economizar

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: