Instruções para substituir o DIN 103

Mudança no DGE: Da geometria da rosca TR para DS

Etapa 1: Vá para a etapa de configuração "1 Selecione a versão"

Configurador de fuso com seleção de versões e produto destacado no canto superior esquerdo.

Etapa 2: Role para baixo para selecionar "Thread size"

Grande seta laranja aponta para um menu suspenso de seleção de rosca no configurador.

Etapa 3: Clique na dimensão TR e abra o menu suspenso

Menu suspenso para selecionar um tamanho de rosca em uma configuração igus com seta laranja de indicação.

Etapa 4: Role até a dimensão alternativa do DS e clique nela

Lista suspensa com tamanhos de rosca; uma seta laranja aponta para a seleção de rosca de passo rápido.

Etapa 5: Confirme usando o botão "Continue" - Done!

Página de configuração com uma grande seta sobre o botão “Weiter”.

dryspin® Página de visão geral:

  • Loja on-line e configuradores
  • Informações sobre o produto
  • Exemplos de aplicativos
Tecnologia de fuso roscado dryspin da igus com visão geral de produtos, loja online e configurador.

Tabela de dimensões

  • Distinção clara entre roscas íngremes e trapezoidais
  • Diâmetros de 4 a 50 mm e passos de 0,5 a 100 mm
  • Seu contato pessoal
Tecnologia de rosca dryspin: tabela de dimensões com diagrama de faixa para diâmetro externo e passo.

Tecnologia em alta, custo em baixa ...

Aplicações da tecnologia de fuso trapezoidal dryspin em trens, transporte, armazéns, energia solar e fitness.

Por que você deve mudar do TR para o DS?

  • Taxa de desgaste até 25% menor
  • Vida útil até 30% mais longa
  • Nossas dimensões são adequadas: DS10x3, DS14x4, DS18x4, DS10x2 e DS12x3
Comparação entre fuso trapezoidal e fuso dryspin com indicação de maior vida útil, menor ruído e teste.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: