Expansão da linha de produtos para incluir blocos de suporte com buchas flutuantes de fusos de avanço dryspin®

Blocos de suporte plásticos de fusos de avanço
Triângulo de alta tecnologia

Tecnologia

Triângulo de redução de custos

Custo baixo

Quadrado de prova

Prova

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

linha de produtos

A mais alta precisão de posicionamento

Número da peça A [mm] H [mm] h1 [mm] lt [mm] ts [mm] d1 [mm] E1 [mm] Peso [g]
SLSP-S6-LL 4226 13205,563014
SLSP-S8-LL 52341723 6,683829
SLSP-S10-LL 70 50 25249,0 10 5264
SLSP-S12-LL 70 50 25249,0 125271

Visão geral dos novos tamanhos dos blocos de rolamento do fuso de plástico do rolamento flutuante dryspin®

Outras informações importantes:

Dimensões

As dimensões dos acionamentos de parafuso de avanço do dryspin®

16x5

Procurando um bloco de suporte de parafuso de avanço metálico?

Maior eficiência, vida útil mais longa

Tecnologia dryspin®

Experimente a tecnologia dryspin® por si mesmo

Tecnologia dryspin®

Encomende online:

Tamanho do fuso

Enviar uma solicitação de contato:

Solicitação de contato

Obter mais informações:

Imagem USP

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: