Ampliação da linha de produtos

Novo dryspin® Dimensões DS3,5x1-RH, DS20x5-LH e DS20x10-LH

Novos tamanhos de porcas
  • Funcionamento silencioso graças à geometria arredondada dos dentes e vida útil mais longa devido à assimetria
  • Vida útil até 30% mais longa devido à assimetria da rosca
  • Série de testes em andamento no laboratório de testes interno
  • Operação sem lubrificação e fácil limpeza graças ao aço inoxidável AISI 304 resistente à corrosão
  • Ferramenta on-line gratuita para usinagem do fuso sem conhecimento prévio de CAD, incluindo desenho dimensionado em 2D e preço ao vivo

Economia com roscas deslizantes: Dados técnicos e linha de produtos [mm]

Número da peçaThreadd1 -0,1 [mm] d3 -0,1 [mm] PL máx.Peso [kg] Número de engrenagens Ângulo de inclinação [°]
DST-LS-32X5-R-ESDS32X53227,653.0005.4012,85
DST-LS-6.35X25.4-L-ESDS6.35x25.46,354,125,41.0000,17851,85

Visão geral das novas dimensões dos fusos roscados dryspin®

Outras informações importantes:

As dimensões dos acionamentos do parafuso de avanço dryspin

  • Diâmetros de 4 a 50 mm e passos de 0,5 a 100 mm
  • Mais de 5.000 variantes no programa padrão
  • Uma ampla variedade de materiais e tipos
  • Nossos especialistas terão prazer em ajudar na seleção
Dimensões

Você está procurando as porcas de parafuso de avanço certas?

  • Uma ampla variedade de materiais e tipos
  • Funcionamento livre de lubrificação e manutenção, baixo coeficiente de atrito e alta eficiência
  • Custos de aquisição até 50,9% menores para porca de parafuso de chumbo metálica
Porcas de fuso de avanço adequadas

A alternativa aos parafusos de avanço trapezoidais convencionais

  • Eliminação do ruído e da vibração devido aos dentes arredondados
  • Vida útil mais longa graças à assimetria
  • Maior eficiência devido aos ângulos de flanco otimizados
  • 100 % livre de corrosão, autotravamento e muitas outras vantagens
16x5

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: